17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミラクルパック 35-13 手提マチ特 100枚入 35-13

ミラクルパック 35-13 手提マチ特 100枚入

通常単価(税別)
40,500
税込単価
44,550
通常出荷日:8日目

【特長】・底にマチを設けて収納力アップ。・ジュース、サンドイッチなどを入れるレジャー用にピッタリ。【商...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9674-11

型番:

35-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

35-13の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9674-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
35-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,500
( 44,550 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底にマチを設けて収納力アップ。
・ジュース、サンドイッチなどを入れるレジャー用にピッタリ。
【商品仕様】
・寸法(巾×マチ×高さ):360×130×390mm
・入数:1ケース(100枚入)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミラクルパック 35-13 手提マチ特 100枚入の型番35-13のページです。 型番35-13に関する仕様情報を記載しております。
ミラクルパック 35-13 手提マチ特 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラクルパック 35-13 手提マチ特 100枚入
ミラクルパック
折りたたみ式クーラーボックス 真空断熱材入
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT5
東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 0908-57-43-03
東京硝子 ネオシッパー L型
メーカーウツヰアズワンアズワンマキタ東京硝子器械東京硝子器械
通常価格40,50025,217 -31,411 -116,67220,23518,046 -
通常出荷日8日目8日目〜1日目〜3日目6日目6日目
アズワン型番61-9674-11-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト