17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Dランプ S111-002 S111-002

Dランプ S111-002

通常単価(税別)
34,311
税込単価
37,742
通常出荷日:31日目

【特長】D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光...

詳細を確認
  • TGK型番
    0886-80-97-02

型番:

S111-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S111-002の仕様・寸法情報

TGK型番
0886-80-97-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 31日以内

型番リスト

表示件数
型番
S111-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,311
( 37,742 )
31日目

詳細情報

基本情報

【特長】D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光光度計(バックグラウンド補正)等の分析機器に広く使われています。
【商品仕様】
・品目:分析装置用D2ランプ 重水素ランプ
・型式:S111-002
・対応装置及び対応型式:装置名:原子吸光
・メーカー名:島津
・装置型式:AA-6200~6300
・D2ランプ型式:062-65055-05

・装置名:分光光度計
・メーカー名:島津
・装置型式:UV-1200~3600
・D2ランプ型式:062-65055-05
・出力変動(ランプ点灯30分後)
・:ドリフト(光出力の経時変化量):±0.5%/h
・:フラツキ(光出力の短時間内の変動の最大値):0.1%P-P
・平均寿命:2000時間

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Dランプ S111-002の型番S111-002のページです。 型番S111-002に関する仕様情報を記載しております。
Dランプ S111-002のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dランプ S111-002
東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ
検査用綿棒 1PW1505P 150本
検査用綿棒 1PZ1503P 150本
エーステスト用インキュベーター
東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格34,31110,24511,93811,93834,73311,938
通常出荷日31日目8日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0886-80-97-020000-80-46-010153-80-45-130153-80-45-110093-80-45-110153-80-45-12
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト