17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ソフトプロテクター1521BK

ソフトプロテクター1521BK 286061
通常単価(税別)
63,243
税込単価
69,567
通常出荷日:15日目

【特長】・① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)・② 特殊軟質材を使用...

詳細を確認

型番:

286061
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

286061の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
幅×長さ (mm)
150×5000
厚み(mm)
27
質量(g)
10800
アズワン型番
61-3429-15
詳細材質
軟質エンビ
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質幅×長さ(mm)厚み(mm)
286061その他クッションその他150×500027

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
286061
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,243
( 69,567 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)
・② 特殊軟質材を使用しているので、耐候性・耐寒性・熱変形性・耐油性・耐オゾン性にすぐれ、屋内外(寒冷地)で使用できます
・③ 底面のスリットを広げて電線を簡単に挿入することができます
・④ つまづきにくい緩やかな山型成型
・⑤ 幅広のため、テープで固定しなくても安定しています
・⑥ 任意の長さに切ってお使いください
・あらゆる床面での屋内・外配線の保護に最適
・適応電線:21mmΦ以下16mmΦ以下の電線
・屋内・外対応
・プロテクター1521BK

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトプロテクター1521BKの型番286061のページです。 型番286061に関する仕様情報を記載しております。
ソフトプロテクター1521BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトプロテクター1521BK
L型角養生材
安心クッション 半円型 90cm
安心クッション 半円型 40cm
波型クッション ロール巻
コーナーガード 270×2000(緑,白)
メーカー日本緑十字社トラスコ中山カーボーイカーボーイカーボーイアラオ
通常価格63,2431,3201,069580 -2,222 -2,526
通常出荷日15日目1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜1日目
商品タイプその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションシートタイプクッションコーナタイプクッション
材質その他ポリエチレン(PE)NBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)EVA樹脂塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン
幅×長さ (mm)150×500050×170050×90050×400600×900270×2000
厚み(mm)278262696
質量(g)10800-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト