ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ラックピニオンステージ(Z軸)

ラックピニオンステージ(Z軸) TAR-34403L
通常単価(税別)
17,600
税込単価
19,360
通常出荷日:5日目

使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。

型番:

TAR-34403L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAR-34403Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
光源タイプ
その他
重量(kg)
0.5
ステージ面(mm)
34X40
メーカー商品名
ステージ(Z軸)TAR-34403L
メーカー型 番
TAR-34403L
アズワン型番
1-8326-01
ストローク(mm)
+25、-20
移動精度(mm)
0.02
特長
使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。
材質
真鍮・アルミニウム
表面処理
黒・シルバー塗装、黒アルマイト
移動量/1回転(mm)
約20
表示分解能(mm)
0.1
内容量
1台
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ光源タイプ重量ステージ面
TAR-34403Lその他関連用品その他0.5kg34X40mm

型番リスト

表示件数
型番
TAR-34403L

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,600
( 19,360 )
5日目

詳細情報

基本情報

使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラックピニオンステージ(Z軸)の型番TAR-34403Lのページです。 型番TAR-34403Lに関する仕様情報を記載しております。
ラックピニオンステージ(Z軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックピニオンステージ(Z軸)
ラックピニオンステージ(X軸)TARシリーズ
フラットリングLED照明
ダインペン
LEDアームライト
日機 LEDスポットライト(防塵防水型)
メーカーシグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワン日機
通常価格17,60017,600 -18,012 -44,0002,323 -24,496 -
通常出荷日5日目15日目〜19日目1日目1日目〜10日目〜
商品タイプその他関連用品UV・レーザー関連用品LED光源装置その他関連用品ライトLED光源装置
光源タイプその他その他LEDその他LEDLED
重量(kg)0.5-----
ステージ面(mm)34X40-----
メーカー商品名ステージ(Z軸)TAR-34403L-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト