ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    オリタタミコンテナーCB-51片扉L(TGK)

    オリタタミコンテナーCB-51片扉L(TGK) CB-51
    通常単価(税別)
    11,697
    税込単価
    12,867
    通常出荷日:11日目

    【特長】・底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。・・短側面には持手穴が施してあり、...

    詳細を確認

    型番:

    CB-51
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CB-51の仕様・寸法情報

    TGK型番
    0519-56-94-01
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CB-51
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,697
    ( 12,867 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。
    ・・短側面には持手穴が施してあり、ハンドリング性が向上します。
    【商品仕様】
    ・型式:CB-51片扉L
    ・容量(L):50
    ・寸法(mm):外形:530×366×325
    ・内形:492×334×314 有効内形:492×334×305
    ・折りたたみ時:530×366×86
    ・扉:403×190
    ・色:ブルー/透明
    ・材質:本体:PP製 扉:PC製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オリタタミコンテナーCB-51片扉L(TGK)の型番CB-51のページです。 型番CB-51に関する仕様情報を記載しております。
    オリタタミコンテナーCB-51片扉L(TGK)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オリタタミコンテナーCB-51片扉L(TGK)
    オリタタミコンテナーCB-75W片扉L(TGK)
    ロック付フタ一体型オリコン 50L(TGK)
    メッシュオリコン CB-M50W
    蓋付きオリコン CF-S51NR 青/透明 50L
    蓋付きオリコン CF-S41NR 青/透明 40L
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格11,69714,88211,6937,8808,4867,815
    通常出荷日11日目11日目3日目10日目10日目7日目
    TGK型番0519-56-94-010519-56-94-020439-56-94-410519-56-94-340519-56-94-220519-56-94-21

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト