17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェハーキャリア(PFA) 4,5,6,8インチ

通常単価(税別)
37,016158,648
税込単価
40,718174,513
通常出荷日:1日目

【仕様】・ウェハーキャリヤー KM-50NAです。・材質はセミプラスト(R)A(PFA)です。

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • ウェハー径(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

ウェハー径

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

アズワン型番

D1寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
125.5X142.2X114.3
100(4")
ウェハーキャリヤー KM-40NA
KM-40NA
7-177-08
13.97
1個
1個
153X142.2X145.5
125(5")
ウェハーキャリヤー KM-50NA
KM-50NA
7-177-09
13.97
1個
1個
250X152.4X220.0
200(8")
ウェハーキャリヤー KM-80NA
KM-80NA
7-177-11
19.05
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,016
( 40,718 )
1日目
62,053
( 68,258 )
1日目
158,648
( 174,513 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ウェハーキャリヤー KM-50NAです。
・材質はセミプラスト(R)A(PFA)です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェハーキャリア(PFA) 4,5,6,8インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェハーキャリア(PFA) 4,5,6,8インチ
ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル
Kシリーズ用ハンドル H-01 ミライアル
ウェハーキャリア(PBT) 5、6、8インチ
ウェハーキャリア(PFA) 2、2.5、3、4インチ
ハンドルH 4インチ用 ミライアル
メーカーミライアルミライアルミライアルミライアルミライアルミライアル
通常価格37,016-91,100 -7,08611,251 -20,700 -13,300
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレー
材質セミプラスト®A(PFA)セミプラスト®A(PFA)PFAセミプラスト®NEO(PBT+Carbon)セミプラスト®A(PFA)PFA
収納数(枚)2525----
溝ピッチ(mm)4.76-----
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト