17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2GT VTW-7K2GT

個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2GT

通常単価(税別)
37,226
税込単価
40,949
通常出荷日:10日目

【特長】・熱中症対策に・従来品より冷却力20%UP!チューブにあけた細孔から冷風が出ます。・必要なのは...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0477-50

型番:

VTW-7K2GT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VTW-7K2GTの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0477-50
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
VTW-7K2GT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,226
( 40,949 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症対策に
・従来品より冷却力20%UP!チューブにあけた細孔から冷風が出ます。
・必要なのは圧縮空気だけ
・チューブタイプ
・熱風吹き出し口は約180℃首振り可能
・調整テープで体形に合わせられます
【商品仕様】
・チューブの長さ1.4m
・冷却温度(入気圧力0.4MPa、入気温度35℃):1次5.5℃2次1.5℃
・VT本体は2本
・VTカプラなし
・JANコード:4959382051222
・内容量:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2GTの型番VTW-7K2GTのページです。 型番VTW-7K2GTに関する仕様情報を記載しております。
個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2GTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2GT
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡT-5
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5
個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VTW-7K2T
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所アズワン
通常価格37,22631,53031,53032,67031,53037,226 -
通常出荷日10日目12日目8日目8日目35日目1日目〜
アズワン型番61-0477-5061-0477-5461-0477-5561-0477-5361-0477-59-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト