ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | コクゴ型番 | 上下板寸法(mm) | 伸縮範囲(mm) | 荷加重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SUS16-18 | 101-44201 | 160角・180角 | 約70~250 | 20 |
【仕様】
・型式:SUS16-18
・上下板寸法(mm):160角・180角
・伸縮範囲(mm):約70~250
・荷加重(kg):20
・※ノブハンドル、スラストベアリングはステンレスではありません。
【特長】
・横揺れが少なく、安定した昇降が好評。研究室・実験室で幅広く使用されています。
・スムーズな昇降が得られるように、スラストベアリングを採用(10-12型は除く)。
・ノブハンドルは手にフィットし、握りやすく力が加わりやすい形状のものを使用しています。
・天板、底板を逆にして使用することができるので、載せる物の形状により使い分けて下さい。
・入数:1台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
4通常価格(税別):11,158円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

光
スミホリデー(アクリル板・透明系)
4.1通常価格(税別):435円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

東洋ツール工業
超硬黒皮プレート
4通常価格(税別):4,509円~