17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素加工活栓付角型大型瓶

通常単価(税別)
35,31041,804
税込単価
38,84145,984
通常出荷日:1日目

内外共フッ素加工されています。酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状
    角型
  • 一目盛
    1l
  • 首内径 (φmm)
    89
  • 特長
    内外共フッ素加工されています。酸・有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
  • 材質
    本体:フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE)、活栓:エチレンテトラフルオロエチレン(TefzelETFE)、フタ:フッ素加工高密度ポリプロピレン(FLPP)、ハンドル:ステンレス
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 型 番

  • メーカー商品名

  • サイズ(mm)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

型 番

メーカー商品名

サイズ

(mm)

アズワン型番

最小発注数量
9
2327-0020
フッ素加工活栓付角型瓶2327-0020
216×147×358
1-6487-01
1個
20
2327-0050
フッ素加工活栓付角型瓶2327-0050
320×229×384
1-6487-02
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,310
( 38,841 )
1日目
41,804
( 45,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

内外共フッ素加工されています。
酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素加工活栓付角型大型瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素加工活栓付角型大型瓶
ナルゲン活栓付角型瓶
フッ素加工活栓付角型大型瓶(FLPE製)
大型透明角型瓶クリアボーイ 20L
大型透明角型瓶クリアボーイ 9L
活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 10L
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワン東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格35,310-26,37335,310 -36,68627,87418,108
通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目6日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器ふっ素樹脂製容器その他樹脂製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型角型角型角型角型丸型
一目盛1l1/1(ガロン/l)----
首内径(φmm)89-----
特長内外共フッ素加工されています。酸・有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。-----

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト