17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型カーブミラー 丸S30 276190

小型カーブミラー 丸S30

通常単価(税別)
18,821
税込単価
20,703
通常出荷日:4日目

【特長】・ポールタイプと壁取付用タイプがあります。【商品仕様】・ミラー径300mm ポールサイズ34m...

詳細を確認

    型番:

    276190
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    小型カーブミラー 丸S30  製品特長・仕様

    276190の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    276190
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,821
    ( 20,703 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポールタイプと壁取付用タイプがあります。
    【商品仕様】
    ・ミラー径300mm ポールサイズ34mmφ 長さ2400mm
    ・アクリル製ミラー
    ・型番:マルS30
    ・内容量:1組

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    小型カーブミラー 丸S30の型番276190のページです。 型番276190に関する仕様情報を記載しております。
    小型カーブミラー 丸S30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型カーブミラー 丸S30
    小型カーブミラー 壁丸S30
    小型カーブミラー 丸S30 アクリル製ミラー
    小型ミラー_壁丸
    小型カーブミラー(ステンレスタイプ)取付金具付
    小型カーブミラー(マグネットタイプ)取付金具付
    メーカー日本緑十字社アズワンアズワン日本緑十字社アズワンアズワン
    通常価格18,82115,96628,3107,900 -16,600 -4,025
    通常出荷日4日目8日目8日目1日目〜8日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト