17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネル・ユニオン PT1/4 5個入 PMZ02-02

パネル・ユニオン PT1/4 5個入

通常単価(税別)
8,700
税込単価
9,570
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・PT:1/4・T:M20・寸法 A1 (mm):13・寸法 A2 (mm):13・寸法 ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0457-17-80-62

型番:

PMZ02-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PMZ02-02の仕様・寸法情報

TGK型番
0457-17-80-62
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMZ02-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,700
( 9,570 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PT:1/4
・T:M20
・寸法 A1 (mm):13
・寸法 A2 (mm):13
・寸法 二面幅B(mm):24
・寸法 C (mm):10
・寸法 D (mm):18
・寸法 G (mm):2
・寸法 H (mm):5
・寸法 R (mm):3
・寸法 P (Φ):27
・寸法 (L) (mm):28
・入数(個):5
・材質:PP製
・品番:PMZ-02-02

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネル・ユニオン PT1/4 5個入の型番PMZ02-02のページです。 型番PMZ02-02に関する仕様情報を記載しております。
パネル・ユニオン PT1/4 5個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネル・ユニオン PT1/4 5個入
パネル・ユニオン PT1/2 5個入
パネル・ユニオン PT3/8 5個入
プラグ PT1 5個入
パネル・ユニオン オス φ6mm 5個入
ハーフ・ユニオン PT1/2φ10 5個入 東京硝子器械
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格8,70012,2009,80012,70011,90010,400
通常出荷日9日目10日目10日目11日目10日目10日目
TGK型番0457-17-80-620457-17-80-640457-17-80-630457-17-81-470457-17-80-730457-17-81-64

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト