17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポーザブル CTケージ CT-L 20個入 CT-L

ディスポーザブル CTケージ CT-L 20個入

通常単価(税別)
13,296
税込単価
14,626
通常出荷日:17日目

【特長】使用されている特殊ポリエステルは、表面硬度が高く、マウスの歯や爪に対しても充分な強度を持ってい...

詳細を確認
  • TGK型番
    0547-58-25-01

ご注意

  • 給水びん等は別途となります。お問合せください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CT-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT-Lの仕様・寸法情報

TGK型番
0547-58-25-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,296
( 14,626 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】使用されている特殊ポリエステルは、表面硬度が高く、マウスの歯や爪に対しても充分な強度を持っています。
・材質強度も高いので、ケージを薄くすることができ、スタッキングしてもかさばりません。
・廃棄性:特殊ポリエステル製のため燃焼カロリーが低く、燃焼時に有害なガスの発生がないので、床敷きを入れたまま焼却が出来ます。
・衛生性:特殊ポリエステルは、耐γ線素材です。完全密封系での滅菌のため、微生物汚染の心配がありません。
・透明性:特殊ポリエステルは透明なので、棚に入れたまま動物の観察が出来ます。
・消毒液耐性:アルコール系(*1)、ヨード系(*2)、逆性石鹸系(*3)、グルコン酸クロルヘキシジン系(*4)消毒液には安定ですが、塩素系(*5)の滅菌剤及び、強酸、強アルカリ(*6)での滅菌は避けてください。
・また、CTケージに使用されている特殊ポリエステルは、耐熱性がないので、オートクレーブ滅菌や、60℃以上でのガス滅菌は避けてください。
【商品仕様】
・品名:ディスポーザブル CTケージ 本体(マウス用)
・型式:CT-L
・材質:特殊ポリエステル製
・入数:20個入/箱
・特殊非結晶性ポリエステルシートを成型したケージです。
・従来の実験用マウスの育成に伴う煩雑な洗浄作業及び滅菌作業を研究者の手から完全に解放したγ線滅菌済みディスポーザブルマウスケージです。
・これにより、微生物的に清浄な環境の中で動物実験を行うことが従来より容易になるばかりでなく、発癌物質、アイソトープを用いる動物実験、あるいは感染実験などに伴う汚物やケージの処理に大きな便宜と安全性をもたらします。
・特長補足:*1 メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール70%溶液製剤
・*2 "ポピドンヨード"(明治製菓)、"ポピヨドン"(ヨシダ製薬)など
・*3 "オスバン液"(日本製薬)、"マイクロカット"(エコラボ)など塩化ベンザルコニウム製剤
・*4 "ヒビテン"グルコネート製剤(ICI)
・*5 次亜塩素酸塩など
・*6 60%塩酸、10%ソーダまでなら使用できます。
・本体寸法:335×225×135Hmm
・蓋寸法:340×225×75Hmm

ご注意

  • 給水びん等は別途となります。お問合せください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポーザブル CTケージ CT-L 20個入の型番CT-Lのページです。 型番CT-Lに関する仕様情報を記載しております。
ディスポーザブル CTケージ CT-L 20個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポーザブル CTケージ CT-L 20個入
ディスポーザブル CTケージ CT-M 40入
ディスポーザブル CTケージ CT-R(40個入り)
ラット用ディスポ飼育ケージ 40枚入
飼育ケージ
マウス代謝ケージ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンケニスアズワン
通常価格13,29619,89237,20767,16516,97565,559
通常出荷日17日目17日目15日目8日目7日目10日目
TGK型番0547-58-25-010547-58-25-060547-58-25-07---

ケージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト