17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

SSA-S保護管 20×16×500

SSA-S保護管 20×16×500 SSASHOGO-2016500
通常単価(税別)
18,000
税込単価
19,800
通常出荷日:8日目

【特長】・耐熱衝撃性に優れる。【商品仕様】・化学組成:SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%・使用...

詳細を確認

型番:

SSASHOGO-2016500
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSASHOGO-2016500の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0161-16
-
-

商品情報

製品仕様

型番アズワン型番化学組成使用温度入数
SSASHOGO-201650061-0161-16SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%1800℃1本

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SSASHOGO-2016500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,000
( 19,800 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱衝撃性に優れる。
【商品仕様】
・化学組成:SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
・使用温度:1800℃
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SSA-S保護管 20×16×500の型番SSASHOGO-2016500のページです。 型番SSASHOGO-2016500に関する仕様情報を記載しております。
SSA-S保護管 20×16×500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSA-S保護管 20×16×500
SSA-S保護管 20×16×1500
SSA-S保護管(アルミナ) 外径×内径×長さ 20φ×16φ×500㎜
SSA-S保護管(アルミナ)
SSA-S保護管 6×4×1500
SSA-S保護管 №7 15×11 500㎜ 5本入
メーカーニッカトーアズワンケニスケニスアズワン三商
通常価格18,00053,40017,46018,050 -24,00064,726
通常出荷日8日目35日目8日目8日目10日目14日目
アズワン型番61-0161-16-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト