17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン チューブローテーター 0~80rpm 150×530×190mm MX-RL-E

通常単価(税別)
58,413
税込単価
64,254
通常出荷日:1日目

【特長】・様々なホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。【商品仕様】・型番:MX-RL-E・...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-7045-02

型番:

MX-RL-E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MX-RL-Eの仕様・寸法情報

アズワン型番
3-7045-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MX-RL-E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,413
( 64,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。
【商品仕様】
・型番:MX-RL-E
・仕様:0~80rpm
・適用機種:本体
・モーター:ブラシモーター
・表示:目盛(アナログ)
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・消費電力:20W
・サイズ:150×530×190mm
・防水:IP21
・付属ホルダー:1.5mLマイクロチューブ用×1 15mL・50mL遠沈管用各1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン チューブローテーター 0~80rpm 150×530×190mm MX-RL-Eの型番MX-RL-Eのページです。 型番MX-RL-Eに関する仕様情報を記載しております。
アズワン チューブローテーター 0~80rpm 150×530×190mm MX-RL-Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン チューブローテーター 0~80rpm 150×530×190mm MX-RL-E
チューブローテーター 0~80rpm 300×220×310mm
アズワン チューブローテーター 0~80rpm 150×530×190mm 3-7045-02
チューブローテーター MXシリーズ
13mmシリンジF PVDF 0.2 滅菌済
カップサンプラー80 SS-CSS100
メーカーDLABDLABアズワンアズワンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械
通常価格58,41358,41358,41358,413 -25,107111,363
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目5日目
アズワン型番3-7045-023-7045-01----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト