17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-0型 LOAS-0

【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-0型

通常単価(税別)
171,953
税込単価
189,148
通常出荷日:13日目

【特長】・ろ過材料に抗菌性活性炭を大量に採用した浄水ユニットです。・毎日大量のお水を使用されるおそば屋...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4270-77

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LOAS-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LOAS-0の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4270-77
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
LOAS-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171,953
( 189,148 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ろ過材料に抗菌性活性炭を大量に採用した浄水ユニットです。
・毎日大量のお水を使用されるおそば屋さんやラーメン屋さんなどで、ニオイなどを除去したおいしい「水」が安価なコストで大量にご使用いただけます。
【商品仕様】
・ろ材:活性炭/不織布
・ろ過流量:10L/分
・浄水能力(遊離残留塩素):総ろ過水量200,000L、除去率80%
・交換目安:1ヵ年(1日あたりの使用水量545L)
・瞬間耐圧:1.75MPa
・常用使用圧力:0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は、減圧弁を設置して下さい。)
・外径寸法:胴径102mm(最大169mm)×高さ320mm
・本体重量:1.9kg(満水時3.6kg)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-0型の型番LOAS-0のページです。 型番LOAS-0に関する仕様情報を記載しております。
【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-0型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-0型
【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-3型
2筒式浄水ユニット(積算流量計付)キッツ
1筒式浄水ユニット キッツ
活性炭式浄水ユニット LOAS-N0
ミリポア CPDI0NJM1 カートリッジDI-Pak 1入
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツ三商
通常価格171,953183,652246,59573,03065,85621,500
通常出荷日13日目13日目13日目12日目13日目4日目
アズワン型番61-4270-7761-4270-7361-4270-7561-4270-7461-4270-78-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト