17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CCA-30K 踏台 CCA-30K

CCA-30K 踏台

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
6,4166,110
税込単価
7,0586,721

【特長】・軽量なスタンダードタイプの踏台。・軽量で、女性や高齢者の方にも簡単に...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 天板高さ (m)
    0.3
  • アズワン型番
    61-4442-21

型番:

CCA-30K
解除
    数量:

    CCA-30Kの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    作業用踏台
    最大使用質量(Kg)
    100
    天板高さ(m)
    0.3
    アズワン型番
    61-4442-21

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CCA-30K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,4166,110
    ( 6,721 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量なスタンダードタイプの踏台。
    ・軽量で、女性や高齢者の方にも簡単に持ち運びができる踏台です。
    【商品仕様】
    ・材質:アルミニウム合金
    ・全高:0.30m
    ・質量:1.0kg
    ・最大使用質量:100kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CCA-30K 踏台の型番CCA-30Kのページです。 型番CCA-30Kに関する仕様情報を記載しております。
    CCA-30K 踏台のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CCA-30K 踏台
    CCA-80K 踏台
    LL-80E 上わく付踏台
    CWX-80AS 踏台(大型天板)
    LL-60E 上わく付踏台
    SS-52A 踏台(シルバー)
    メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
    通常価格6,41612,83332,40014,30025,60022,500
    通常出荷日1日目19日目35日目19日目10日目1日目
    商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台-作業用踏台作業用踏台
    最大使用質量(Kg)100100100-100100
    天板高さ(m)0.30.790.78-0.560.52
    アズワン型番61-4442-2161-4442-2361-4442-40-61-4442-3961-4442-33
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    踏台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました