17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッチミキサー MT31-N MT31-N

タッチミキサー MT31-N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,322
税込単価
36,654

【特長】・連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。・試...

詳細情報を確認する
  • アズワン型番
    61-9660-85

型番:

MT31-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT31-Nの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9660-85
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT31-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,322
( 36,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。
・試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。
【商品仕様】
・回転数:2,800/3,300rpm(50/60Hz)
・モータ:くま取り型2W
・外形寸法:幅104×奥行155×高さ123mm
・スイッチ:ON1タッチスイッチON2連続スイッチ
・撹拌対象器:試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
・振動面径:70mm
・振動面材質:ポリウレタン
・電源(50/60Hz):AC100V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タッチミキサー MT31-Nの型番MT31-Nのページです。 型番MT31-Nに関する仕様情報を記載しております。
タッチミキサー MT31-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチミキサー MT31-N
タッチミキサー MT51-N
タッチミキサー MTシリーズ
ミキサー N-20M
小型ミキサー N-20M
ミニミキサー N-40M-1
メーカーヤマト科学ヤマト科学アズワン東京硝子器械ケニス東京硝子器械
通常価格33,32262,25933,32224,01524,12029,380
通常出荷日1日目8日目1日目3日目4日目3日目
アズワン型番61-9660-8561-9660-86----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト