17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(37030B)【36個入り】

通常単価(税別)
6,269
税込単価
6,896
通常出荷日:1日目

【特長】・2枚重ねで厚さと吸水性に優れています。・牛乳パックリサイクルパルプ配合で肌にも環境にもやさし...

詳細を確認
  • アズワン型番
    8-1667-03

型番:

37030B
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (36個入り)

37030Bの仕様・寸法情報

アズワン型番
8-1667-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
37030B
最小発注数量
5パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,269
( 6,896 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚重ねで厚さと吸水性に優れています。
・牛乳パックリサイクルパルプ配合で肌にも環境にもやさしいソフトタイプです。
【商品仕様】
・型番:37030B
・シートサイズ(mm):170×218
・入数:1袋(200組入)
・材質:リサイクルパルプ(牛乳パック)配合
・個装サイズ:218×87×75mm
・JANコード:4901750370305

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(37030B)の型番37030Bのページです。 型番37030Bに関する仕様情報を記載しております。
クレシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(37030B)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(37030B)
レシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(8-1667-03)
218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)
クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)
コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック
キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ
メーカー日本製紙クレシアアズワンエスコアズワンアズワン日本製紙クレシア
通常価格6,269290251 -8,0707,91613,574
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
アズワン型番8-1667-03-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト