17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GEヘルスケア バキュガード60 吸引装置用フィルタ 10個 6722-5001

GEヘルスケア バキュガード60 吸引装置用フィルタ 10個

通常単価(税別)
21,065
税込単価
23,172

【特長】真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質、水溶性エアロゾルなどから...

詳細情報を確認する
  • TGK型番
    0996-64-57-02

型番:

6722-5001
解除
    数量:

    6722-5001の仕様・寸法情報

    TGK型番
    0996-64-57-02
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6722-5001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,065
    ( 23,172 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質、水溶性エアロゾルなどから保護
    ・インライン使用にデザインされており、段つきホース口で内径10~12mmのチューブに接続可能
    ・メンブレンが0.1μm以上の空中遊粒子を99.99%除去
    ・疎水性のPTFEメンブレンを使用
    【商品仕様】
    ・バキュガードは感染性物質や危険物を真空系内に封じ込めて隔離し、研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。
    ・品目:バキュガード
    ・吸引装置用フィルター
    ・品番:6722-5001
    ・入数(個):10
    ・ハウジングのタイプ:ポリプロピレン
    ・耐圧:0.1MPa(10kg/cm^2)
    ・フィルター材質:PTFE
    ・有効ろ過面積:25cm^2
    ・粒子保持能:0.1μm 99.9%
    ・接続:10~12mm(3/8"~1/2") SB(段付きホース口)
    ・寸法:64×59mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GEヘルスケア バキュガード60 吸引装置用フィルタ 10個の型番6722-5001のページです。 型番6722-5001に関する仕様情報を記載しております。
    GEヘルスケア バキュガード60 吸引装置用フィルタ 10個のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GEヘルスケア バキュガード60 吸引装置用フィルタ 10個
    GEヘルスケア バキュガード150 活性炭 6722-1001
    GEヘルスケア バキュガード150 無水硫酸カルシウム 6722-1002
    東京硝子 バキュガード60 吸引装置用フィルタ 10個
    バキュガード50 吸引装置用フィルタ
    吸引装置 S-101V
    メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械東京硝子器械三商
    通常価格21,06534,78134,42522,00021,065103,000
    通常出荷日6日目4日目6日目7日目6日目2日目
    TGK型番0996-64-57-020996-64-57-100996-64-57-11---
    よく一緒に購入される商品

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました