17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク GM77・GM77S GM77(M/E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防毒マスク GM77・GM77S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GM77(M/E

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

低濃度用の防毒マスク。
【特長】
・S、M/E、Lの3サイズ。
・肌に優しいシリコーン素材。
【用途】
・濃度の低い有毒ガス作業に。(0.1%以下)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
防毒
規格
TN
サイズ
M/E
JANコード
4959382100326
仕様
-
メーカー商品名
防毒マスクGM77(M/E)
メーカー型番
GM77
アズワン型番
8-5043-12
材質
面体/スチレン系エラストマ-
特長
フィットチェッカ-によりマスクの気密テストが行えます。
脚注
吸収缶は付属していません。GM77・GM77Sをご注文の際はサイズコ-ド表にてサイズの指定をお願いします。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト