ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ポリバック規格袋 L03シリーズ

ポリバック規格袋 L03シリーズ L03-12
通常単価(税別)
1,201
税込単価
1,321
通常出荷日:1日目

外袋には取り出し口が付いていますので1枚ずつ取り出せて便利です。【特長】・ツルツルタイプの低密度ポリエ...

詳細を確認

型番:

L03-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L03-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
回収袋
材質(本体)
低密度ポリエチレン(LLDPE)
透明
サイズ(mm)
230X340
厚み(mm)
0.03
メーカー商品名
ポリバック規格袋L03-12 100枚入
入 数
1袋(100枚入)
メーカー型番
L03-12
JANコード
4972759513390
アズワン型番
1-8279-12
材質
LLDPE(リニヤポリエチレン)
アズワン品番
1-8279-12
内容量
1パック(100枚)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L03-12

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

アズワン型番

アズワン品番

内容量

最小発注数量
230X340
ポリバック規格袋L03-12 100枚入
L03-12
4972759513390
1-8279-12
1-8279-12
1パック(100枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201
( 1,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

外袋には取り出し口が付いていますので1枚ずつ取り出せて便利です。
【特長】
・ツルツルタイプの低密度ポリエチレン製、0.03mm厚規格袋
・そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリバック規格袋 L03シリーズの型番L03-12のページです。 型番L03-12に関する仕様情報を記載しております。
ポリバック規格袋 L03シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリバック規格袋 L03シリーズ
サービスバック
業務用ポリ袋 70L 透明
業務用ポリ袋 90L 透明
口紐付き麻袋 TABシリーズ
エコ再生100%ゴミ袋 DS-200シリーズ
メーカーオルディワタナベ工業アズワンアズワントラスコ中山テラモト
通常価格1,201405 -14,07015,3727,921 -13,371 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ回収袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋回収袋ゴミ袋
材質(本体)低密度ポリエチレン(LLDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)
透明ホワイト透明透明ベージュ透明
厚み(mm)0.03-----
入 数1袋(100枚入)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト