17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ・ウェルド ゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J/TL42J
  • TL22J
  • TL42J

スコッチ・ウェルド ゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J/TL42J

通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:1日目

空気を遮断した状態で金属と金属を接着する際に優れた接着力を発揮する接着剤です。【特長】・ねじのゆるみ止...

詳細を確認
  • 商品種類
    ねじゆるみ止め剤
  • 主成分
    変成メタクリレート
  • 最高使用温度 (℃)
    149
  • 消防法
    第4類・引火性液体(石油類・アルコール類)、第三石油類(非水溶性液体)
  • 容量 (mL)
    10
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 粘度(mPa・s)

  • アズワン型番

  • 適合用途

  • 取り外し可否

  • 容量(mL)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

粘度

(mPa・s)

アズワン型番

適合用途

取り外し可否

固着時間

容量

(mL)

最小発注数量
低強度・中粘度
900~1500
1-3308-13
小型部品の接合
手作業工具で取り外し可能
30分
10
2個
中強度・中粘度
900~1400
1-3308-11
小型部品の接合
手作業工具で取り外し可能
15分以下
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
1日目
800
( 880 )
1日目

詳細情報

基本情報

空気を遮断した状態で金属と金属を接着する際に優れた接着力を発揮する接着剤です。
【特長】
・ねじのゆるみ止め、ベアリングや軸などのはめあい、車、バイク、建築工事、電気製品など幅広く活躍します。
・手作業工具で取り外し可能です。
【主な用途】
・小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多いネジのゆるみ止め
・アルミや真鍮など変形しやすい材質のゆるみ止め

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチ・ウェルド ゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J/TL42Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ウェルド ゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J/TL42J
スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤
ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤
ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)
ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)
はめ合い用接着剤
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格800710 -1,141 -7,318 -3,8875,000
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品種類ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤接着剤1液タイプねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤
主成分変成メタクリレート-----
最高使用温度(℃)149-----
消防法第4類・引火性液体(石油類・アルコール類)、第三石油類(非水溶性液体)-----
容量(mL)10-----
よく一緒に購入される商品

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト