17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GEヘルスケア バキュガード150 無水硫酸カルシウム 6722-1002 6722-1002

GEヘルスケア バキュガード150 無水硫酸カルシウム 6722-1002

通常単価(税別)
34,425
税込単価
37,868

【特長】ケミカルトラップ(活性炭、モレキュラーシーブ、乾燥剤)をご用意。・【商...

詳細情報を確認する
  • TGK型番
    0996-64-57-11

型番:

6722-1002
解除
    数量:

    6722-1002の仕様・寸法情報

    TGK型番
    0996-64-57-11
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6722-1002
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,425
    ( 37,868 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ケミカルトラップ(活性炭、モレキュラーシーブ、乾燥剤)をご用意。

    【商品仕様】
    ・品番:6722-1002
    ・吸着剤:無水硫酸カルシウム
    ・入数:1
    ・用途:有機溶媒蒸気、酸、水分、アルカリなどから真空ポンプを保護。(インレット側に装着)
    ・真空ポンプから排出されるオイルなどを除去し室内環境汚染を防止。(アウトレット側に装着)

    ・吸着剤の種類:活性炭-エアー中の有機溶媒蒸気、不純物の除去
    ・無水硫酸カルシウム-エアー中の酸、水分の除去
    ・モレキュラーシーブ-エアー中の有機溶媒、アルカリの除去
    ・ハウジング材質:PP
    ・フィルター材質:PTFE
    ・粒子保持能:エアー中 0.1μm 99.99%
    ・接続:インレット=12.7mmホース口、アウトレット=10~12mm段付きホース口
    ・寸法:236×66mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GEヘルスケア バキュガード150 無水硫酸カルシウム 6722-1002の型番6722-1002のページです。 型番6722-1002に関する仕様情報を記載しております。
    GEヘルスケア バキュガード150 無水硫酸カルシウム 6722-1002のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GEヘルスケア バキュガード150 無水硫酸カルシウム 6722-1002
    GEヘルスケア バキュガード150 活性炭 6722-1001
    GEヘルスケア バキュガード60 吸引装置用フィルタ 10個
    東京硝子 バキュガード150 無水硫酸カルシウム 0996-64-57-11
    東京硝子 バキュガード150 活性炭 0996-64-57-10
    オイルミストトラップ CT-D-150
    メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械東京硝子器械ケニス
    通常価格34,42534,78121,06538,70034,78127,719
    通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目9日目
    TGK型番0996-64-57-110996-64-57-100996-64-57-02---
    よく一緒に購入される商品

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました