17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。

45°直角プリズム RPシリーズ

45°直角プリズム RPシリーズ
通常単価(税別)
5,900108,900
税込単価
6,490119,790
通常出荷日:15日目~35日目

【特長】・臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです・この...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

寸法図

45°直角プリズム RPシリーズ 寸法図

型番リスト

表示件数

材質

A

(mm)

B

(mm)

基材面精度

アズワン型番

最小発注数量
BK7
2
2
λ/4
61-6928-81
1個
BK7
15
15
λ/10
61-6929-08
1個
BK7
20
20
λ/10
61-6929-09
1個
BK7
25
25
λ/4
61-6928-90
1個
BK7
25
25
λ/10
61-6929-10
1個
BK7
25.4
25.4
λ/4
61-6928-91
1個
BK7
30
30
λ/4
61-6928-92
1個
BK7
30
30
λ/10
61-6929-11
1個
BK7
40
40
λ/2
61-6928-69
1個
BK7
40
40
λ/4
61-6928-93
1個
BK7
40
40
λ/10
61-6929-12
1個
BK7
50
50
λ/2
61-6928-70
1個
BK7
50
50
λ/4
61-6928-94
1個
BK7
50
50
λ/10
61-6929-13
1個
合成石英
5
5
λ/2
61-6928-71
1個
合成石英
5
5
λ/4
61-6928-95
1個
合成石英
5
5
λ/10
61-6929-14
1個
合成石英
7
7
λ/2
61-6928-72
1個
合成石英
7
7
λ/4
61-6928-96
1個
合成石英
7
7
λ/10
61-6929-15
1個
合成石英
10
10
λ/2
61-6928-73
1個
合成石英
10
10
λ/4
61-6928-97
1個
合成石英
10
10
λ/10
61-6929-16
1個
合成石英
12.7
12.7
λ/4
61-6928-98
1個
合成石英
15
15
λ/2
61-6928-74
1個
合成石英
15
15
λ/4
61-6928-99
1個
合成石英
15
15
λ/10
61-6929-17
1個
合成石英
20
20
λ/2
61-6928-75
1個
合成石英
20
20
λ/4
61-6929-01
1個
合成石英
20
20
λ/10
61-6929-18
1個
合成石英
25
25
λ/2
61-6928-76
1個
合成石英
25
25
λ/4
61-6929-02
1個
合成石英
25
25
λ/10
61-6929-19
1個
合成石英
25.4
25.4
λ/4
61-6929-03
1個
合成石英
30
30
λ/2
61-6928-77
1個
合成石英
30
30
λ/4
61-6929-04
1個
合成石英
40
40
λ/2
61-6928-78
1個
合成石英
50
50
λ/2
61-6928-79
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,900
( 6,490 )
15日目
11,800
( 12,980 )
19日目
19,800
( 21,780 )
19日目
13,300
( 14,630 )
15日目
25,700
( 28,270 )
15日目
13,300
( 14,630 )
15日目
18,800
( 20,680 )
15日目
29,700
( 32,670 )
15日目
13,800
( 15,180 )
16日目
35,600
( 39,160 )
15日目
49,500
( 54,450 )
35日目
26,700
( 29,370 )
19日目
62,300
( 68,530 )
15日目
99,000
( 108,900 )
35日目
19,800
( 21,780 )
15日目
21,700
( 23,870 )
15日目
24,700
( 27,170 )
15日目
15,800
( 17,380 )
15日目
17,800
( 19,580 )
15日目
20,700
( 22,770 )
35日目
12,800
( 14,080 )
15日目
14,800
( 16,280 )
15日目
17,800
( 19,580 )
15日目
14,800
( 16,280 )
15日目
14,800
( 16,280 )
15日目
17,800
( 19,580 )
15日目
21,700
( 23,870 )
15日目
20,700
( 22,770 )
15日目
24,700
( 27,170 )
15日目
29,700
( 32,670 )
15日目
25,700
( 28,270 )
15日目
29,700
( 32,670 )
15日目
34,600
( 38,060 )
15日目
29,700
( 32,670 )
15日目
33,600
( 36,960 )
15日目
36,600
( 40,260 )
15日目
54,400
( 59,840 )
15日目
108,900
( 119,790 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです
・このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます
・可視光域から赤外域で使用できるBK7タイプと紫外域でも使用できる合成石英タイプがあります
・プリズムの角度精度や面精度は非常に高く、機械加工部品に直接接着して使うことも可能です
・プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、小さなミラーの代用品として使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

45°直角プリズム RPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45°直角プリズム RPシリーズ
45°直角プリズム RPシリーズ
90°直角プリズム
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
ローション偏光プリズム
エイビーエス黒丸棒 φ45×1000L
メーカーシグマ光機アズワンアズワンシグマ光機アズワンコクゴ
通常価格5,900-8,9004,670 -6,800 -110,000 -5,641
通常出荷日15日目〜15日目1日目〜15日目〜15日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト