17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライ真空ポンプ DAP-15

通常単価(税別)
42,68039,248
税込単価
46,94843,173
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・型番:DAP-15・吐出空気量:15/18(L/min)・排気速度(L/min):15/...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-671-17

型番:

DAP-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DAP-15の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-671-17
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DAP-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,68039,248
( 43,173 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:DAP-15
・吐出空気量:15/18(L/min)
・排気速度(L/min):15/18
・到達圧力(kPa):39.9
・加圧:147kPa
・吸排気口:(OD)φ9×(ID)φ5mm
・電源:100V 40W
・接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/CR
・サイズ:111×196×154mm
・重量:3.6kg
・サーマルプロテクター内蔵
・加圧減圧両用ダイアフラム型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライ真空ポンプ DAP-15の型番DAP-15のページです。 型番DAP-15に関する仕様情報を記載しております。
ドライ真空ポンプ DAP-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライ真空ポンプ DAP-15
ドライ真空ポンプ DAP-12S
ドライ真空ポンプ DAT-100S
ドライ真空ポンプ DA-60D
ドライ真空ポンプ DA-241S
ドライ真空ポンプ DOP-40D
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバックアルバックアルバック
通常価格42,68028,850124,335149,163196,58686,417
通常出荷日1日目1日目33日目1日目1日目1日目
アズワン型番1-671-171-9197-021-671-161-671-111-671-141-4146-04
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト