17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー

通常単価(税別)
30,168
税込単価
33,185
通常出荷日:26日目

【特長】・設備の設置面積内で、接着固定します。・既設設備のレベルアジャスターを動かさずに取り付け、取り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • グレー
  • メーカー商品名
    透析機械装置ストッパーMRO-001
  • メーカー型番
    MRO-001
  • 仕様
    耐震度:震度6強相当
  • サイズ (mm)
    幅205×奥行100×高さ40
  • 対象物重量
    600kg以下/2個
  • アズワン型番
    2-9554-01
  • 材質
    SUS鋼板、粘着材/アクリル

型番:

MRO-001
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRO-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
[その他] グレー
メーカー商品名
透析機械装置ストッパーMRO-001
メーカー型番
MRO-001
仕様
耐震度:震度6強相当
サイズ(mm)
幅205×奥行100×高さ40
対象物重量
600kg以下/2個
アズワン型番
2-9554-01
材質
SUS鋼板、粘着材/アクリル
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MRO-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,168
( 33,185 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設備の設置面積内で、接着固定します。
・既設設備のレベルアジャスターを動かさずに取り付け、取り外しをします。
・床面に接着固定しますので、アンカーボルトのように床に穴を開ける必要がありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパーの型番MRO-001のページです。 型番MRO-001に関する仕様情報を記載しております。
リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー
リンテック21 リンクワイヤーストッパー
リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
台車ストッパー
リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081
キャビネットホルダー
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格30,1685,8494,1775,4305,7003,773
通常出荷日26日目1日目5日目5日目1日目1日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
グレーグレーグレーグレーグレークリーム色(不透明)
メーカー商品名透析機械装置ストッパーMRO-001リンクワイヤーストッパー MW-001リンクプレートフラットII型 LP-080台車ストッパー LH-701リンクフレームフラットLL型LP-081キャビネットホルダー LH-801GLP
メーカー型番MRO-001MW-001LP-080LH-701LP-081LH-801GLP
仕様耐震度:震度6強相当-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト