17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口ガス洗浄びん 500mLセット 5.5301.58 5.5301.58

ねじ口ガス洗浄びん 500mLセット 5.5301.58

通常単価(税別)
14,387
税込単価
15,826
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・規格:P160・容量(mL):500・GL:45・オートクレーブ:可・ドイツ製・セット・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじ口瓶
  • 容量 (mL)
    500
  • TGK型番
    0981-10-25-01

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

5.5301.58
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5.5301.58の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ口瓶
容量(mL)
500
TGK型番
0981-10-25-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
5.5301.58
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,387
( 15,826 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:P160
・容量(mL):500
・GL:45
・オートクレーブ:可
・ドイツ製
・セット
・素材:DURAN(R)(中管びん)
【寸法】
・枝管竹の子部分外径(ゴム管接続部分):約8.7φ
・枝管竹の子部分先端径:7φ ・口内径:約25mm
・枝管の長さ:約125mm ・枝管の高さ:約110mm
・キャップ 外径:約45mm 約34mm
・ボトルの胴径:外径86Φmm ・全高:約250mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ口ガス洗浄びん 500mLセット 5.5301.58の型番5.5301.58のページです。 型番5.5301.58に関する仕様情報を記載しております。
ねじ口ガス洗浄びん 500mLセット 5.5301.58のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口ガス洗浄びん 500mLセット 5.5301.58
Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mL
ねじ口瓶(青蓋付 DURAN) 容量 5L
ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 2000mL
ねじ口瓶(スクリューバイアル) SV-15
ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002A
メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニスケニスコクゴ
通常価格14,38712,43330,26412,4189,84731,333
通常出荷日6日目2日目1日目1日目8日目10日目
商品タイプねじ口瓶その他ガラス製容器ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶
容量(mL)50025050002000151000
TGK型番0981-10-25-01-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト