17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

YTZボール 0.03φ YTZ-0.03

YTZボール 0.03φ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
149,940
税込単価
164,934

【特長】・SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています...

詳細情報を確認する
  • アズワン型番
    61-0163-15

型番:

YTZ-0.03
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    YTZ-0.03の仕様・寸法情報

    アズワン型番
    61-0163-15
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    YTZ-0.03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    149,940
    ( 164,934 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。
    ・高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    【商品仕様】
    ・化学組成:ZrO2/95%
    ・密度:6.0g/cm3
    ・HV
    ・密度:12.3GPa(150kgf/mm3)
    ・破壊靱性:6.0MPa√m
    ・からずり摩耗率:0.4ppm/h
    ・硬度:HV1300
    ・内容量:1Kg
    ・入数:1KG

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    YTZボール 0.03φの型番YTZ-0.03のページです。 型番YTZ-0.03に関する仕様情報を記載しております。
    YTZボール 0.03φのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    YTZボール 0.03φ
    ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)
    ジルコニアボール(トレセラム) 0.1㎜φ
    粉砕ボール ジルコニアφ0.4mm
    ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)
    ジルコニアYTZボール(粉砕)
    メーカーニッカトーニッカトーケニスコクゴニッカトーニッカトー
    通常価格149,94018,534 -61,56423,83218,534 -18,534 -
    通常出荷日8日目3日目〜11日目10日目2日目〜6日目
    アズワン型番61-0163-15-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト