ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

θ軸粗微動ステージ

θ軸粗微動ステージ KSP-606M
通常単価(税別)
32,200
税込単価
35,420
通常出荷日:5日目

粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッドまたはファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合...

詳細を確認

型番:

KSP-606M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSP-606Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
光源タイプ
その他
重量(kg)
0.6
ステージ面(mm)
φ60
メーカー商品名
回転ステージ(粗微動)KSP-606M
メーカー型 番
KSP-606M
アズワン型番
1-8325-02
回転精度(同芯度/面振れ)
0.02/0.02
回転ストローク
粗360°微±5°
特長
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質
真鍮
表面処理
スーパーブラッククローム
表示分解能(mm)
1分/°
内容量
1台

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ光源タイプメーカー型 番
KSP-606Mその他関連用品その他KSP-606M

型番リスト

表示件数
型番
KSP-606M

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,200
( 35,420 )
5日目

詳細情報

基本情報

粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッドまたはファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッドまたはファインピッチスクリュー(±5°)で行います。
【特長】
・ステージ本体にシンチュウを採用し、高剛性を実現しています
・ステージ中央の貫通穴は、透過穴用としてご利用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

θ軸粗微動ステージの型番KSP-606Mのページです。 型番KSP-606Mに関する仕様情報を記載しております。
θ軸粗微動ステージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
θ軸粗微動ステージ
ラックピニオンステージ(Z軸)
回転ステージ(粗微動)
ラックピニオンステージ(X軸)TARシリーズ
フラットリングLED照明
トリプルアームLED照明 TSF-HI
メーカーシグマ光機シグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格32,20017,60032,20017,600 -18,012 -52,920
通常出荷日5日目5日目1日目15日目〜19日目10日目
商品タイプその他関連用品その他関連用品その他関連用品UV・レーザー関連用品LED光源装置LED光源装置
光源タイプその他その他その他その他LEDLED
重量(kg)0.60.5----
ステージ面(mm)φ6034X40----
メーカー商品名回転ステージ(粗微動)KSP-606Mステージ(Z軸)TAR-34403L----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト