17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドライ真空ポンプ DTU-20

ドライ真空ポンプ DTU-20 DTU-20
通常単価(税別)
243,765特別価格
税込単価
268,142特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・サーマルプロテクター内蔵です。・ケミカルタイプで接ガス部にETFE・PTEE(四フッ化エチレ...

詳細を確認

型番:

DTU-20
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTU-20の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ダイヤフラム形
電源
AC
電圧(V)
100
消費電力(W)
80
到達圧力詳細(Pa)
200
吸気口径(mm)
10×6(Rc1/8)
電源詳細
AC100V
寸法(mm)
161×327×217
アズワン型番
1-9198-01
排気速度(L/min)50/60Hz
20/23
サーマルプロテクタ付
質量(g)
7500
-
-

商品情報

商品仕様

型番 排気速度(L/min) 到達圧力(Pa) 電源(V) 消費電力(W) 吸・排気口径 サイズ(mm) 重量(kg)
DTU-20 20/23(50/60Hz) 200 AC100(50/60Hz) 80 O.DΦ10×I.DΦ6mm(Rc1/8) 161×327×217 7.5

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
DTU-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243,765218,584
( 240,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーマルプロテクター内蔵です。
・ケミカルタイプで接ガス部にETFE・PTEE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)を使用しています。
【商品仕様】
・型番:DTU-20
・排気速度(L/min):20/23(50/60Hz)
・到達圧力(Pa):200
・電源:AC100V 50/60Hz
・消費電力:80W
・吸・排気口径:O.Dφ10×I.Dφ6mm(Rc1/8)
・サイズ(mm):161×327×217
・重量(kg):7.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライ真空ポンプ DTU-20の型番DTU-20のページです。 型番DTU-20に関する仕様情報を記載しております。
ドライ真空ポンプ DTU-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライ真空ポンプ DTU-20
油回転真空ポンプ G-20DA
ドライ真空ポンプ DA-30D
ドライ真空ポンプ DA-121D
ドライ真空ポンプ DA-120S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 低速低圧タイプ
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバックアズワンアルバック機工
通常価格243,76596,00086,610211,765165,64798,880
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
真空ポンプ種類ドライ形油回転形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ型
ドライ形種類ダイヤフラム形-ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイアフラム型
電源ACACACACACAC単相
電圧(V)100100100100100100
消費電力(W)80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト