ファクトリーサプライ用品技術窓口

トリプルフラスコ PS製 132867

トリプルフラスコ PS製【32個入り】

通常単価(税別)
73,426
税込単価
80,769
通常出荷日:7日目

培養スペースが3段ありますので、従来の800mlフラスコと同じ大きさながら約3倍の培養面積です。培養の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    培養容器
  • 容量 (ml)
    800
  • ネック形状
    ストレート
  • 入 数
    1ケース(1個/包X32包入)
  • 本体材質
    PS(ポリスチレン)
  • キャップ材質
    HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 培養面積 (cm2)
    約500
  • 特長
    培養スペースが3段ありますので、従来の800mlフラスコと同じ大きさながら約3倍の培養面積です。培養のスケールアップが容易です。NunclonTMDelta処理により、細胞付着性・増殖性に優れています。
  • 仕様詳細
    γ線滅菌済
  • 使用容量 (ml)
    200

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

132867
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (32個入り)

132867の仕様・寸法情報

商品タイプ
培養容器
容量(ml)
800
キャップタイプ
ツーポジション
ネック形状
ストレート
メーカー商品名
トリプルフラスコ 132867
入 数
1ケース(1個/包X32包入)
メーカー型番
132867
アズワン型番
2-3872-01
本体材質
PS(ポリスチレン)
キャップ材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
培養面積(cm2)
約500
特長
培養スペースが3段ありますので、従来の800mlフラスコと同じ大きさながら約3倍の培養面積です。培養のスケールアップが容易です。NunclonTMDelta処理により、細胞付着性・増殖性に優れています。
仕様詳細
γ線滅菌済
使用容量(ml)
200

絞り込み条件

  • キャップタイプ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
132867

キャップタイプ

メーカー商品名

メーカー型番

アズワン型番

最小発注数量
ツーポジション
トリプルフラスコ 132867
132867
2-3872-01
1パック

32個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,426
( 80,769 )
7日目

詳細情報

基本情報

培養スペースが3段ありますので、従来の800mlフラスコと同じ大きさながら約3倍の培養面積です。培養のスケールアップが容易です。NunclonTMDelta処理により、細胞付着性・増殖性に優れています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トリプルフラスコ PS製の型番132867のページです。 型番132867に関する仕様情報を記載しております。
トリプルフラスコ PS製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリプルフラスコ PS製
組織培養フラスコ
ビオラモ細胞培養フラスコ
ナルジェ フラスコ バッフル底 4116-1000 6入
滅菌三角フラスコ(ノーマルキャップ平底・バッフル底) 125~2000ml
浮遊/接着細胞培養用フラスコ
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワン三商サーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械
通常価格73,42619,292 -10,08613,23110,800 -18,068 -
通常出荷日7日目1日目〜1日目19日目1日目〜8日目〜
商品タイプ培養容器培養容器培養容器培養容器培養容器培養容器
容量(ml)800-6501000--
ネック形状ストレート-----
入 数1ケース(1個/包X32包入)-----
本体材質PS(ポリスチレン)PS(ポリスチレン)(表面/NunclonTM Delta処理)--PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト