17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミナ ACEるつぼのみ BA-20 MM印 BA-2000CC

アルミナ ACEるつぼのみ BA-20 MM印

通常単価(税別)
27,387
税込単価
30,126
通常出荷日:6日目

【特長】ACEアルミナ磁器質(スタンダード)・アルミナ純度:>97%、(純度)・耐酸・耐アルカリ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0129-31-71-22

ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BA-2000CC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BA-2000CCの仕様・寸法情報

TGK型番
0129-31-71-22
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BA-2000CC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,387
( 30,126 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】ACEアルミナ磁器質(スタンダード)
・アルミナ純度:>97%、(純度)
・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好
・使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
【商品仕様】
・B型 ACEアルミナ磁器質 るつぼのみ
・型式:BA-20
・容量(mL):2000
・外径×高さ(mm):140×180
・注意:アルミナ磁器質匣鉢の使用上の注意を下記に記載しました。必ずお読みください。

・(1)ご使用に当っては加熱スピードは極力ゆるやかにして、急激な昇温は避けてください。最高使用温度、保持時間、加熱スピード、加熱または溶融する物質、金属、ガラスなどによっても、安全使用温度の特定はできません。
・ご使用になられる実験担当者の現場における各種の実験で安全使用温度と上昇スピードを策定してください。
・(2)高温に保持された電気炉などの炉内へ常温からアルミナるつぼ、匣鉢、タンマン管などを急激に挿入すると破損する可能性があります。加熱はゆっくりしてください。
・(3)アルミナ磁器は熱膨張係数が磁製るつぼより大きいので、加熱、炉内への挿入に際しては十二分にご注意ください。
・(4)実験材料により、使用するるつぼ、匣鉢の材質を選定してください。
・コンタミ、反応を嫌う実験には純度の高い材質をご使用ください。

ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミナ ACEるつぼのみ BA-20 MM印の型番BA-2000CCのページです。 型番BA-2000CCに関する仕様情報を記載しております。
アルミナ ACEるつぼのみ BA-20 MM印のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミナ ACEるつぼのみ BA-20 MM印
東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7 耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好
アルミナ ACEるつぼのみ BA-7 MM印
アルミナ ACEるつぼのみ MM印
アルミナ 角型匣鉢のみ ACE MM印/本体ふたのみ ACE
アルミナ999 るつぼのみ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格27,38715,33311,44916,497 -2,020 -19,989
通常出荷日6日目6日目8日目6日目6日目6日目
TGK型番0129-31-71-220129-31-70-07----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト