17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量BLラック 耐荷重300kg 天地4段 ライトグリーン MBL-63M4 MBL-63M4-SG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

中量BLラック 耐荷重300kg 天地4段 ライトグリーン MBL-63M4

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MBL-63M4-SG

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ボルトレス構造により、組立,分解が簡単に行えます。
・支柱はネジレに強いC型断面となっています。
【商品仕様】
・寸法:高さ(H)1800mm×間口(W)900mm×奥行(D)620mm×天地4段(棚段数)
・単体
・ラック外寸:高さ(H)1802mm×間口(W)955mm×奥行(D)620mm
・色:ライトグリーン
・重量:56kg
・耐荷重:(等分布荷重):300kg/段
・50mmピッチで棚板調整可能です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
4
連結タイプ
単体型
間口(mm)
900
奥行(mm)
620
高さ(mm)
1800
均等積載量(kg/段)
300
アズワン型番
61-9213-51
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト