17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

漏水検知器OLC-1形 OLC-1 オルガノ OLC1

漏水検知器OLC-1形 OLC-1 オルガノ

通常単価(税別)
149,560
税込単価
164,516
通常出荷日:26日目

【特長】・カートリッジ純水器用漏水検知器です。・センサーで漏水感知すると警報が出ます。【商品仕様】・幅...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3239-24

型番:

OLC1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OLC1の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3239-24
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
OLC1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,560
( 164,516 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カートリッジ純水器用漏水検知器です。
・センサーで漏水感知すると警報が出ます。
【商品仕様】
・幅(mm):150
・奥行(mm):100
・高さ(mm):150
・電源(V):単相100
・消費電力(W):200
・質量(kg):1
・ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点)
・用途:漏水感知。
・生産国:日本
・重量:1kg
・セット内容:漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取り付け金具
・メーカー型番:OLC1
・コード番号:455-5317

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

漏水検知器OLC-1形 OLC-1 オルガノの型番OLC1のページです。 型番OLC1に関する仕様情報を記載しております。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト