17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-25

通常単価(税別)
34,796
税込単価
38,276
通常出荷日:1日目

【特長】・マスターフレックス用チューブです。・安価な一般実験用です。無色透明ですので液の流れを目視でき...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-1662-04

型番:

06509-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06509-25の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-1662-04
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
06509-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,796
( 38,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターフレックス用チューブです。
・安価な一般実験用です。無色透明ですので液の流れを目視できます。EOG・オートクレーブ滅菌ができます。
【商品仕様】
・型番:06509-25
・長さ:15m
・内径×外径(φmm):4.8×8.1~8.2
・種類:タイゴンE-ラボ
・チューブ型番:L/S25
・種類:ダイゴンE-ラボ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-25の型番06509-25のページです。 型番06509-25に関する仕様情報を記載しております。
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-25
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-15
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24 06509-24
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24
送液ポンプ用チューブ 06509-35
メーカーマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックスアズワンアズワンケニス
通常価格34,79647,81358,03234,796 -58,03267,170
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目11日目
アズワン型番3-1662-043-1662-073-1662-08---

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト