17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入 MS-4702X MS-4702X

東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入 MS-4702X

通常単価(税別)
29,204
税込単価
32,124
通常出荷日:9日目

【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、...

詳細を確認
  • TGK型番
    0043-21-50-92

型番:

MS-4702X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-4702Xの仕様・寸法情報

TGK型番
0043-21-50-92
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-4702X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,204
( 32,124 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。
・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。
・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)
・すべて放射線で滅菌されています。
・19500Gの遠心度があり、高速遠心が可能です。試料を遠心分離後に凍結または、融解後に遠心など移しかえの手間なくワンステップで可能です。
・キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。
・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
【商品仕様】
・品目:スリムチューブ 高速遠心可
・型式:MS-4702X
・容量(mL):1.5
・寸法(外径×長さ):φ10.5×46mm
・形状:本体:自立型/キャップ:アウター
・材質:ポリプロピレン
・入数(個):500

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入 MS-4702Xの型番MS-4702Xのページです。 型番MS-4702Xに関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入 MS-4702Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入 MS-4702X
東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入 MS-4701X
プロテオセーブ SS 1.5mL スリムチューブ
東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M
セラムチューブ アウタcap 2mL 白500個入
セラムチューブ アウタcap 2mL 赤500個入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格29,20429,20461,91726,54729,20429,204
通常出荷日9日目9日目11日目9日目11日目11日目
TGK型番0043-21-50-920043-21-50-910043-23-31-06-0043-21-50-110043-21-50-12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト