ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】 |
|
アズワン ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L |

【商品仕様】
・プロテオセーブ(R)
・型式:MS-8296F
・品名:プロテオセーブ(R)SS 96Fプレート
・材質:ポリスチレン
・摘要:フタなし、未滅菌



武蔵エンジニアリング
クリアシリンジ PSYシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
元素分析用サンプル容器
0通常価格(税別):5,100円~

武蔵エンジニアリング
シリンジスタンド
0通常価格(税別):3,000円~

アズワン
マイクロシリンジポンプエコノミー
0通常価格(税別):131,557円~

アドバンテック東洋
アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm
0通常価格(税別):15,564円~

ニッコー
ディスポピペット DP-3 100入
0通常価格(税別):2,300円

アズワン
pH試験紙 pH4.0~10.0
0通常価格(税別):2,399円

アドバンテック東洋
円形定性ろ紙 #1
0通常価格(税別):1,333円~

アドバンテック東洋
円形定性ろ紙 #2
0通常価格(税別):904円

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円