ファクトリーサプライ用品技術窓口

実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48

通常単価(税別)
18,873
税込単価
20,760
通常出荷日:9日目

上位機種の基本思想を踏襲しながら仕様を簡略化し、価格を抑えた製品です。【特長】・顕微鏡用途を意識し、自...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ライト
  • 光源タイプ
    LED
  • 照度 (lux)
    4000
  • 電源 (V)
    AC 100~240
  • TGK型番
    0060-75-23-02
  • 内径 (mm)
    35~60
  • 消費電力 (W)
    5

ご注意

  • LED取付部の径が60φを超える場合や、斜め形状で3点のネジで固定できない顕微鏡へは取り付け不可です。

型番:

LED-R48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LED-R48の仕様・寸法情報

商品タイプ
ライト
光源タイプ
LED
照度(lux)
4000
電源(V)
AC 100~240
TGK型番
0060-75-23-02
内径(mm)
35~60
消費電力(W)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
LED-R48
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,873
( 20,760 )
9日目

詳細情報

基本情報

上位機種の基本思想を踏襲しながら仕様を簡略化し、価格を抑えた製品です。
【特長】
・顕微鏡用途を意識し、自然な白色光の高輝度LEDを採用。
・LEDの玉が投影され観察像に影響しないよう拡散板も標準装備し、十分に明るく違和感のない観察像が得られます。
・蛍光灯の製品から省電力で長寿命なLEDの製品へ買い替えることで、エコにも繋がります。

ご注意

  • LED取付部の径が60φを超える場合や、斜め形状で3点のネジで固定できない顕微鏡へは取り付け不可です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48の型番LED-R48のページです。 型番LED-R48に関する仕様情報を記載しております。
実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48
東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)
東京硝子 エレクトロースライダー 110R
東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100
東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)
ライトガイド FG6S-500S
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格18,87326,94020,78984,36772,14317,419
通常出荷日9日目9日目17日目6日目6日目6日目
商品タイプライト-----
光源タイプLED-----
照度(lux)4000-----
電源(V)AC 100~240-----
TGK型番0060-75-23-020060-75-23-010898-64-21-050259-75-23-710753-75-23-070259-87-02-21
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト