17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WCLF-3-P コンビニワゴン WCLF-3-P

WCLF-3-P コンビニワゴン

通常単価(税別)
34,407
税込単価
37,848
通常出荷日:9日目

【特長】・コンビニエンス(便利)なワゴンです。【商品仕様】・サイズ:W400×D400×H871(mm...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    400
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    870
  • 最大積載量 (kg/台)
    96(自重含む)
  • パールピンク
  • 段数 (段)
    3
  • 仕様
    コボレ止め付
  • 質量 (g)
    10100
  • 仕様キャスター
    50Φゴムストッパー付2個・ストッパー無2個
  • 本体材質
    スチール

型番:

WCLF-3-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WCLF-3-Pの仕様・寸法情報

間口(mm)
400
奥行(mm)
400
高さ(mm)
870
最大積載量(kg/台)
96(自重含む)
パールピンク
段数(段)
3
仕様
コボレ止め付
質量(g)
10100
仕様キャスター
50Φゴムストッパー付2個・ストッパー無2個
本体材質
スチール

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
WCLF-3-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,407
( 37,848 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンビニエンス(便利)なワゴンです。
【商品仕様】
・サイズ:W400×D400×H871(mm)
・段数:3段
・コボレ止め付
・キャスター:50φゴムストッパー付2個・ストッパー無2個
・全体均等耐荷重:96kg(自重含む)
・色:パールピンク
・本体:スチール
・質量:10.1kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WCLF-3-P コンビニワゴンの型番WCLF-3-Pのページです。 型番WCLF-3-Pに関する仕様情報を記載しております。
WCLF-3-P コンビニワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WCLF-3-P コンビニワゴン
コンビニワゴン
W3A-P4606 W3型 ワゴン
W3A-P6107 W3型 ワゴン
W3A-P4610 W3型 ワゴン
W3A-P6106 W3型 ワゴン
メーカー山金工業アズワンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格34,40715,678 -60,42068,13374,98666,445
通常出荷日9日目4日目〜11日目11日目11日目11日目
間口(mm)400-----
奥行(mm)400-----
高さ(mm)870-----
最大積載量(kg/台)96(自重含む)-----
パールピンク-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング