17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホールピペット 10mL 硫酸用 10本 TM-PIPET10AC-N

ホールピペット 10mL 硫酸用 10本

通常単価(税別)
16,977
税込単価
18,675
通常出荷日:15日目

牛乳試験用メスピペットとして他にS-PIPET2.2-LTSがあります。硫酸用、アミルアルコール用には...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9726-94

型番:

TM-PIPET10AC-N
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM-PIPET10AC-Nの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9726-94
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TM-PIPET10AC-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,977
( 18,675 )
15日目

詳細情報

基本情報

牛乳試験用メスピペットとして他にS-PIPET2.2-LTSがあります。
硫酸用、アミルアルコール用には安全球が付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホールピペット 10mL 硫酸用 10本の型番TM-PIPET10AC-Nのページです。 型番TM-PIPET10AC-Nに関する仕様情報を記載しております。
ホールピペット 10mL 硫酸用 10本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールピペット 10mL 硫酸用 10本
プラスチックピペット 10mL (ペーパープラスチック包装) 400本
プラスチックピペット 2mL (ペーパープラスチック包装) 600本
プラスチックピペット 50mL (ペーパープラスチック包装) 160本
プラスチックピペット 1mL (ペーパープラスチック包装) 800本
スポイト 容量(ml) 1~10
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスアズワン
通常価格16,97754,20046,62864,59753,4129,806 -
通常出荷日15日目1日目19日目1日目12日目1日目〜
アズワン型番61-9726-9461-9714-9161-9714-8961-9714-9361-9714-88-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト