17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

江部松商事 ピペット・ストリペット【100~500個入り】

通常単価(税別)
24,50534,477
税込単価
26,95637,925
通常出荷日:8日目~45日目

色分けされた目盛がピペット内の液で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。先端部は液だれ防止形状で、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピペット
  • 材質
    PS (ポリスチレン)
  • 特長
    色分けされた目盛がピペット内の液で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
  • 材質詳細
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様詳細
    RNase・DNase・パイロジェンフリーγ線滅菌済綿線付き

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 一目盛(ml)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(ml)

一目盛

(ml)

メーカー商品名

メーカー型番

アズワン型番

マイナス目盛

(ml)

内容量

最小発注数量
10
0.1
オレンジ
ストリペット4100
4100
1-140-04
3.0
1袋(500本)
1パック

500個入り

50
0.5
ストリペット4500
4500
1-140-06
10
1袋(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,477
( 37,925 )
8日目
24,505
( 26,956 )
45日目

詳細情報

基本情報

色分けされた目盛がピペット内の液で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

江部松商事 ピペット・ストリペットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
江部松商事 ピペット・ストリペット
ピペット・ストリペット PS
Bio Plas ピペット・ストリペット
先端メスピペット
ピペット 容量 1~50ml
メスピペット先端目盛
メーカー江部松商事アズワンBio Plasアズワンアズワンアズワン
通常価格24,505-18,468 -18,304 -3,56810,575 -1,732
通常出荷日8日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプピペットピペットピペットピペットピペットピペット
材質PS (ポリスチレン)PS (ポリスチレン)PS (ポリスチレン)硼珪酸ガラス-硼珪酸ガラス
特長色分けされた目盛がピペット内の液で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。-----
材質詳細PS(ポリスチレン)-----
仕様詳細RNase・DNase・パイロジェンフリーγ線滅菌済綿線付き-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト