17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分析Tフィルタロート 145-2045 50入 145-2045

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

分析Tフィルタロート 145-2045 50入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

145-2045

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】メンブレンは濡れると黒色に変化し、生育したコロニーを検出、カウントが容易です。
・メンブレンはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に適合しています。
・上部と下部の容器は簡単に分離でき、メンブレンを取出しやすい構造になっています。
【商品仕様】
・EOG滅菌済み
・水質検査、食品・飲料、生鮮素材、滅菌検査、完成品の品質などの分析テストに最適。
・容量(mL):250
・ポアサイズ(μm):0.45
・メンブレン径(mm):47
・メンブレン:グリッド入り
・入数(個):50
・本体上部材質:PP
・ネック部材質:HIPS
・メンブレン材質:CN(ニトロセルロース)

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番
0656-28-61-14
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト