17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グルービングカッター(外径1/4φ、3/8φ、1/2φ) NR1404-11 NR1404-011

グルービングカッター(外径1/4φ、3/8φ、1/2φ) NR1404-11

通常単価(税別)
15,753
税込単価
17,328
通常出荷日:8日目

【特長】・耐薬品性に優れています・継手・バルブに使用されているFロック型シールを使用する際に必要となる...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3537-63

型番:

NR1404-011
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR1404-011の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3537-63
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NR1404-011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,753
( 17,328 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れています
・継手・バルブに使用されているFロック型シールを使用する際に必要となる治具です。簡単操作で安全にチューブ外周に溝を切る事ができます
【商品仕様】
・適用チューブ外径(インチ):1/4、3/8、1/2用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グルービングカッター(外径1/4φ、3/8φ、1/2φ) NR1404-11の型番NR1404-011のページです。 型番NR1404-011に関する仕様情報を記載しております。
グルービングカッター(外径1/4φ、3/8φ、1/2φ) NR1404-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グルービングカッター(外径1/4φ、3/8φ、1/2φ) NR1404-11
耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10FT.18RC2
耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10TT.18RC2
薬液ポンプ E-100-VTF-1-6
薬液ポンプ E-50-VTF-1-6
ステンレスボールバルブ V03-304-06(接続規格3/4Rc)
メーカーフロンケミカル三商三商共立機巧共立機巧フローバル
通常価格15,753477,000318,000156,800156,8004,530
通常出荷日8日目19日目5日目12日目12日目8日目
アズワン型番61-3537-63-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト