17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380R MS-2380R

東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380R

通常単価(税別)
16,235
税込単価
17,859
通常出荷日:11日目

【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を...

詳細を確認
  • TGK型番
    0043-28-55-34

型番:

MS-2380R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-2380Rの仕様・寸法情報

TGK型番
0043-28-55-34
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-2380R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,235
( 17,859 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限としハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。
・・LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。
・・疎水性フィルター使用で水分の吸収がありません。
・・フィルターキャップの通気フィルターはフラスコ内に侵入し易い真菌・細菌を防ぎます。
【商品仕様】
・放射線滅菌済み
・品名:フィルターキャップ付浮遊細胞培養用フラスコ
・型式:MS-2380R
・培養器面積(cm^2):225
・容量(mL):800
・材質:培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
・入数(個):18

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380Rの型番MS-2380Rのページです。 型番MS-2380Rに関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380R
接着細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入
東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 MS-2125R
浮遊細胞培養用フラスコ 800mL 18個入
接着細胞培養用フラスコ 800mL 18個入
浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格16,23516,23520,98315,01315,01326,333
通常出荷日11日目11日目20日目11日目11日目11日目
TGK型番0043-28-55-340043-28-55-240043-28-55-120043-28-55-140043-28-55-040043-28-55-32

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト