17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CBP900 パンチングクリーンベンチ CBP900

CBP900 パンチングクリーンベンチ

通常単価(税別)
87,844
税込単価
96,628
通常出荷日:26日目

【特長】・天板をパンチング構造にすることによりホコリが溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。【...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3234-42

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CBP900
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBP900の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3234-42
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CBP900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,844
( 96,628 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板をパンチング構造にすることによりホコリが溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
【商品仕様】
・奥行(mm):464
・高さ(mm):450
・間口(mm):900
・質量(kg):15.2
・天板:パンチング(φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
・組立式
・ステンレス(SUS304)
・生産国:日本
・重量:15.2kg
・メーカー型番:CBP900
・コード番号:458-8291
・【用途】
・研究施設、クリーンルームなど。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CBP900 パンチングクリーンベンチの型番CBP900のページです。 型番CBP900に関する仕様情報を記載しております。
CBP900 パンチングクリーンベンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CBP900 パンチングクリーンベンチ
SUS304パンチングクリーンベンチ CBPシリーズ
卓上型バイオクリーンベンチ KVMシリーズ
SUS304パンチング クリーンベンチ
標準クリーンベンチ
メーカートラスコ中山アズワンケニストラスコ中山日本エアーテック
通常価格87,84487,844 -560,379101,012 -1,060,605 -
通常出荷日26日目26日目18日目8日目12日目
アズワン型番61-3234-42----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンベンチカテゴリの売れ筋ランキング