17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

頭巾 EHC-1 テクノーラ,耐熱性・耐切創性あり

通常単価(税別)
7,237
税込単価
7,961
通常出荷日:9日目

特長・耐熱性・耐切創性・テクノーラ100%・ニット・耐熱性・耐切創性・入数:1枚

詳細を確認
  • コクゴ型番
    104-24801

型番:

EHC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EHC-1の仕様・寸法情報

コクゴ型番
104-24801
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EHC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,237
( 7,961 )
9日目

詳細情報

基本情報

特長
・耐熱性・耐切創性
・テクノーラ100%・ニット
・耐熱性・耐切創性
・入数:1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

頭巾 EHC-1 テクノーラ,耐熱性・耐切創性ありの型番EHC-1のページです。 型番EHC-1に関する仕様情報を記載しております。
頭巾 EHC-1 テクノーラ,耐熱性・耐切創性ありのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
頭巾 EHC-1 テクノーラ,耐熱性・耐切創性あり
TRUSCO 使い捨て頭巾 ヘルメット対応型 (10枚入)
帽子A-1156 1 ネイビー
シンガー電石帽 SR-1 (通気型) 長髪用 SR1LONG
八方型帽子H-1196 1 ネイビー
丸テン型帽子H-1194 1 ネイビー
メーカー帝健トラスコ中山コーコス信岡シンガー(宇都宮製作)コーコス信岡コーコス信岡
通常価格7,2374,3541,69015,2041,6471,647
通常出荷日9日目1日目3日目1日目3日目3日目
コクゴ型番104-24801-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト