17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

かぶせ式キャップ付き容器 #2580/#2585 2585

かぶせ式キャップ付き容器 #2580/#2585【750個入り】

通常単価(税別)
31,37730,250
税込単価
34,51533,275
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

円筒形の広口容器で、かぶせ式の密閉キャップ付きです。【材質】ポリスチレン

型番:

2585
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (750個入り)

2585の仕様・寸法情報

商品タイプ
PS(スチロール)製容器
形状
丸型
容量(L)
0.035
メーカー品番
2585
直径×高さ(mm)
34×60
TGKコード
0198196436
TGK型番
0198-19-64-36
材質
ポリスチレン

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
2585
最小発注数量
1パック

750個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,37730,250
( 33,275 )
3日目

詳細情報

基本情報

円筒形の広口容器で、かぶせ式の密閉キャップ付きです。
【材質】ポリスチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

かぶせ式キャップ付き容器 #2580/#2585の型番2585のページです。 型番2585に関する仕様情報を記載しております。
かぶせ式キャップ付き容器 #2580/#2585のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かぶせ式キャップ付き容器 #2580/#2585
Kartell 標本用容器 #2598
搬送ボトル(積み重ね式)
キャップロート
テーパータンク丸型 100L ネジキャップ
NR0216006 分解容器 150cc
メーカーKartell S.p.A.Kartell S.p.A.アズワン瑞穂化成工業ニッコーフロンケミカル
通常価格31,37732,9371,946 -1,61777,70060,000
通常出荷日3日目3日目1日目4日目35日目8日目
商品タイプPS(スチロール)製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器
形状丸型丸型角型丸型丸型丸型
容量(L)0.0350.03220L5/10L1000.15
メーカー品番25852598----
直径×高さ(mm)34×6047.5×31.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト