17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RE用真空シール 2組 142610 142610

RE用真空シール 2組 142610

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:9日目

RE用の真空シールです。規格:2組対象機種:全機種に対応してります。

  • 商品タイプ
    その他
  • TGK型番
    0594-86-44-11
  • 仕様
    対象機種:全機種
  • 内容量
    1袋(2組入)

型番:

142610
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

142610の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
TGK型番
0594-86-44-11
仕様
対象機種:全機種
内容量
1袋(2組入)

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
142610

内容量

最小発注数量
1袋(2組入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
9日目

詳細情報

基本情報

RE用の真空シールです。
規格:2組
対象機種:全機種に対応してります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RE用真空シール 2組 142610の型番142610のページです。 型番142610に関する仕様情報を記載しております。
RE用真空シール 2組 142610のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RE用真空シール 2組 142610
ロータリージョイント
オイルミストセパレーター
試験管アダプタ(エバポレーター用) 69120
ミニバックドライ(ダイアフラム型真空ポンプ)
ミニバック(小型油回転真空ポンプ)
メーカー東京理化器械東京理化器械アルバック機工ケニスヤマト科学ヤマト科学
通常価格15,00012,000 -3,165 -33,95058,651125,022 -
通常出荷日9日目9日目〜3日目〜49日目7日目7日目
商品タイプその他その他その他---
TGK型番0594-86-44-11-----
仕様対象機種:全機種-----
内容量1袋(2組入)1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エバポレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト