ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 車載冷蔵庫 MD14F MD14F

東京硝子 車載冷蔵庫 MD14F

通常単価(税別)
53,944
税込単価
59,338
通常出荷日:6日目

【特長】・AC/DC対応で、冷凍保存による検体輸送も可能・家庭用の冷蔵庫と同じ「コンプレッサー方式」を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 容量 (ml)
    14000
  • 使用範囲温度 (℃)
    -18~+5
  • 寸法 (mm)
    外寸442×284×398/内寸348×190×213
  • 消費電力
    2.8A
  • TGK型番
    0122-57-41-47
  • 重量 (g)
    12000
  • 仕様
    電源:DC12V
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MD14F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MD14Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(ml)
14000
使用範囲温度(℃)
-18~+5
寸法(mm)
外寸442×284×398/内寸348×190×213
消費電力
2.8A
TGK型番
0122-57-41-47
重量(g)
12000
仕様
電源:DC12V
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MD14F

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,944
( 59,338 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC/DC対応で、冷凍保存による検体輸送も可能
・家庭用の冷蔵庫と同じ「コンプレッサー方式」を採用。保冷タイプとの差は歴然。もちろん製氷もOK
・20℃の350ml缶6本を入れて、120分ほどで、おいしさを感じる適温、5℃に到達します

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 車載冷蔵庫 MD14Fの型番MD14Fのページです。 型番MD14Fに関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 車載冷蔵庫 MD14Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 車載冷蔵庫 MD14F
東京硝子 ネオシッパー L型 L-2
東京硝子 検体輸送箱#15 20L C-CA04
東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫7L&パワーソースキットXGT2
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT5
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械マキタマキタ
通常価格53,94418,85432,70832,708109,172116,672
通常出荷日6日目6日目6日目6日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他保温・保冷容器保温・保冷容器
容量(ml)1400075000約20000約2000070007000
使用範囲温度(℃)-18~+5----18~60-18~60
寸法(mm)外寸442×284×398/内寸348×190×213内寸W500×D350×H450外寸W400×D300×H350/内寸W330×D230×H260外寸W400×D300×H350/内寸W330×D230×H260--
消費電力2.8A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト