17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガスリークディテクター LD239(ジーエルサイエンス) LD239

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ガスリークディテクター LD239(ジーエルサイエンス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LD239

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・雰囲気空気との熱伝導度差の大きいガス(He・CO2・Ar・Ne等)を測定し、8段階でバー表示します。
・小型・軽量で持ち運びが容易です。
【商品仕様】
・型番:LD239
・検出方式:雰囲気空気との熱伝導度比較
・表示:検出値/8段階バー表示(LCD+LED)、各種設定/LCD
・サンプリング速度(目安):約3mL/min
・ブザー設定可(バー3個以上表示時)
・電源:リチウムイオン充電池(USB充電式・連続動作約5時間)
・サイズ:50×19.5×111mm(突起部を除く)
・重量:約95g
・最小検出漏洩量(※ヘリウム(0℃・1atm)・バー1個分の目安量):標準レンジ/0.005mL/min、高感度レンジ/0.0005mL/min
・※可燃性ガス・腐食性ガスには使用できません。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-7842-11
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト